Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Factor de forma :
SFP
-
Tipo de producto de E/S de conexión :
Jaula
-
Tipo de jaula :
Simple
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Número de puertos :
1
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 1
Características eléctricas
-
Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s):
4
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3 mm [ .118 in ]
Características de la carcasa
-
Material de la jaula :
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.5 mm [ .059 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicaciones de conexión de E/S :
SFP
-
Compatible con disipadores de calor :
No
Características del empaquetado
Otro
-
Se incluye tubo de luz :
No
-
Tipo de elemento de contención :
Muelles contra interferencias electromagnéticas (EMI) internos/externos