Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Módulo del pin guía
-
Función de los accesorios de herraje :
Accesorios guía
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Material primario del producto :
Acero inoxidable
Fijación mecánica
-
Acabado del recubrimiento del producto :
Pasivado
-
Tamaño de la rosca :
M4 x 0.7-6G
Dimensiones
-
Longitud del elemento del producto :
25.16 mm [ .99 in ]
-
Longitud del producto (mm):
25.16
-
Longitud de la rosca :
12.7 mm [ .5 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Caja