Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
MHF, MHF1, U.FL, UMCC
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Estampado
-
Tipo de antena :
Metal estampado
-
Tipo de banda :
Doble banda
-
Ubicación :
Interna
-
Configuración de puertos :
Multipuerto
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<3.5:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
1.2, 4.7
-
Banda de frecuencia (MHz):
2400 – 2483.5, 5150 – 5875
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
2400 – 5950
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
14 g [ 10.58 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal vertical
-
Tipo de montaje :
Montaje de perno/tornillo/orejeta
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento del cable (máx.) :
1.12 mm [ .044 in ]
-
Longitud del cable (m):
.07, .14
-
Longitud del cable (ft):
.23, .45
-
Altura de producto :
6.1 mm [ .24 in ]
-
Longitud del producto :
144 mm [ 5.669 in ]
-
Ancho de producto :
34 mm [ 1.338 in ]
-
Diámetro del producto :
1.37 mm [ .054 in ]
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
802.11 a/b/g/n/ac/ad, Bluetooth, ZigBee y Wi-Fi
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
Wi-Fi
-
Tecnología inalámbrica :
Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y bandeja
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma