Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello de la zona interfacial
-
Estilo de conector RF :
Conector macho
-
Compatible con el tipo de cable RF :
RG 225
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Interfaz de RF :
Tipo N
-
Sellable :
Sí
Características de la configuración
-
Número de contactos coaxiales :
1
-
Número de posiciones :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Acabado de material de cuerpo :
Enchapado
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Plata
-
Orientación de conector de cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Latón
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Doble
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Cobre
-
Configuración de contacto para conector RF :
Sin tornillos cautivos
-
Material de contacto central de conector RF :
Latón
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Roscado
-
Método de captivación de contacto RF :
Mecánico
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
21 mm [ .827 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
11
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Grado :
Grado militar
-
Material dieléctrico :
PTFE