Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Circular
-
Interfaz de RF :
BNC
-
Estilo de conector RF :
Conector macho
-
Compatible con el tipo de cable RF :
RG 187, RG 179
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Remache doble
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Latón
Otro
-
Grado :
Grado militar
-
Material base de tuerca de conexión :
Latón
-
Material dieléctrico :
PTFE
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
14.53 mm [ .572 in ]
Características eléctricas
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Níquel
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Características del empaquetado