Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
3 años
-
Técnica de instalación :
Cono de tensión
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta
-
Longitud de conexión (mm):
309
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 40
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 60502-4, GB/T 12706.4
-
Nivel de contaminación (IEC 60815) :
III
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 17.5
Características de la configuración
-
Número de conductores :
3
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
16.25 – 27.68 mm [ .64 – 1.09 in ]
-
Diámetro interno de la aleta :
86 mm [ 3.385 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
102 mm [ 4.015 in ]
-
Longitud (instalado) :
1000 mm [ 39.37 in ]
Características del cuerpo
-
Material aislante :
XLPE/EPR
-
Número de aletas :
4
Características de la carcasa
-
Material de blindaje :
Cinta de acero
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme