Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Tipo de interruptor :
Basculante
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Dos polos – Dos tiros
-
Función operativa :
Encendido Encendido
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
3
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
125
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
28
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Características de la carcasa