Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Característica de bloqueo primario :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
16
-
Cantidad de filas :
2, 4
-
Posición de la cavidad en blanco :
0
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
550
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color primario del producto :
Marrón
-
Código del conector :
B
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Tamaño del contacto :
1.5 mm
-
Diámetro del pin de conexión :
1.5 mm [ .062 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF30
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
7.5 mm [ .295 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 5
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 10
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.4 – 4.1 mm [ .055 – .161 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
4.7 mm [ .185 in ]
-
Longitud del producto :
82.5 mm [ 3.24 in ]
-
Ancho del producto :
49 mm [ 1.92 in ]
-
Alto del conector :
55.4 mm [ 2.18 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94HB
-
Grado de protección :
IP6K7, IP6K9K
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja
-
Cantidad de bultos :
20
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
No
-
Con capacidad de reparación :
No