Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Factor de forma :
Mini-SAS HD
-
Tipo de producto de E/S de conexión :
Jaula
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
36
-
Número de puertos :
1
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 1
Características eléctricas
-
Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s):
12
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
1.64 mm [ .065 in ]
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP
-
Distancia entre pines :
.03 mm [ .75 in ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
12.78 mm [ .503 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
.97 mm [ .038 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
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
Caja y bandeja
Otro
-
Se incluye tubo de luz :
No
-
Tipo de elemento de contención :
Muelles contra interferencias electromagnéticas (EMI) internos/externos