Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de E/S de conexión :
Conjunto de jaulas con conector integrado
-
Sellable :
No
-
Factor de forma :
Estilo 2 CDFP
-
Tipo de jaula :
Simple
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
60
-
Número de puertos :
1
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 1
Características eléctricas
-
Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s):
400
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de jaula :
Níquel
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
.75 mm [ .03 in ]
-
Material de la jaula :
Aleación de zinc
Dimensiones
-
Longitud del producto :
71.3 mm [ 2.807 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Tipo de elemento de contención :
Muelles contra interferencias electromagnéticas (EMI) internos/externos