Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Níquel, Cobre
-
Tipo de remache :
Doble
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Estaño
-
Material de contacto central de conector RF :
Latón
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF :
Miniantena UHF
-
Estilo de conector RF :
Conector macho
-
Compatible con el tipo de cable RF :
RG 223, RG 142, RG 400
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
11.68 mm [ .46 in ]
Características eléctricas
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
A presión
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Método de captivación de contacto RF :
Mecánico
-
Detención :
Sin
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
.3
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Níquel
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Material dieléctrico :
Polimetilpenteno
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme