Tipo de tapa del conector :
Guardapolvo del conector macho EMI
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Aleación de aluminio
Características de la carcasa
-
Compatible con la forma del conector :
Rectangular
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
21.5
-
Ancho de producto (mm):
12.5
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
85
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja