Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Carcasa posterior
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
PA66
-
Color del producto :
Negro
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Compatible con la forma del conector :
Rectangular
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
12
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
125, 80, 105, 90, 100, 85, 75, 70, 110, 120
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
248, 221, 167, 158, 230, 176, 194, 185, 212, 257
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
-
Requiere mantenimiento :
Sí
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0