Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Carcasa posterior
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Material primario del producto :
PA66
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Brinda compatibilidad con la forma del conector :
Rectangular
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Otro
-
Con capacidad de reparación :
Sí