Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab :
.8 mm [ .031 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.25 mm [ .01 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
6.7 mm [ .264 in ]
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
RG 174, RG 316, RG 58