Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Línea central de ranura de tarjeta :
20.3 mm [ .8 in ]
-
Número de posiciones de señal :
20
-
Arquitectura backplane :
Placa de bus común tradicional
-
Número de posiciones a tierra :
31
-
Número de posiciones de potencia :
4
-
Número de pares :
20
-
Número de posiciones :
112
-
Número de filas :
7
-
Número de columnas :
16
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Ubicación de guía :
Sin guía
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Compatible con PCB tipo :
Placa secundaria
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Estilo de cubierta :
Sin blindar
Características de la carcasa
-
Número de lados blindados :
2
-
Material de la carcasa :
LCP-GF (polímero de cristal líquido)
-
Distancia entre pines :
1.8 mm [ .075 in ]
Características de la señal
-
Impedancia diferencial (Ω):
100
-
Número de pares diferenciales por columna :
2
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
1.35 mm [ .053 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme