Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de interruptor pulsador :
Interruptor antivandalismo
-
Iluminado :
Sin
-
Estilo de accionador :
Redondo
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Número de accionadores :
Simple
-
Acción rápida :
Sin
-
Montura :
Sin
-
Tipo de retroalimentación de interruptor :
Auditivo
-
Función operativa :
Momentáneo
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
3
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Material de caja :
PBT
-
Diseño del accionador :
Al ras
-
Estilo de buje :
Roscado
-
Fuerza del accionador :
255 g [ 9 oz ]
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
Características de la carcasa
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta