Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de clema :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a componente
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Ubicación de entrada para alambre :
Lateral
-
Configuración de apilado :
Apilable de lado
-
Número de posiciones :
6
-
Número de filas :
1
-
Ángulo de entrada de cable :
90°
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
8
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 18
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia