Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características

  • Ahorro de tiempo en instalación con la terminación poke-in en lugar de la terminación estilo tornillo
  • Diseño de palanca simple para la liberación de un cable a la vez
  • Proporciona una superficie de conector plana reservada para el marcado de cables (opciones de color disponibles)
  • Permite un cableado fácil para instalarlo en el hogar con terminación de cable de entrada sin herramientas
  • Lograr un punto de entrada claro para la inserción de cables
  • Mejore la experiencia de instalación con tres direcciones de acoplamiento

Aplicaciones

  • Termostatos
  • Detectores de humo
  • Paneles de control
  • Monitores ambientales
  1. Serie poke-in de dos piezas (inglés)

La serie de productos poke-in de dos piezas BUCHANAN WireMate proporcionan a los diseñadores una solución de tres direcciones para el montaje en pared.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector de clema  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a componente

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables, Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Ubicación de entrada para alambre  Lateral

  • Configuración de apilado  Apilable de lado

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  • Número de filas  1

  • Ángulo de entrada de cable  90°

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Orientación del producto  Ángulo recto

  • Color del producto  Blanco

Características del contacto

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 5

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines (mm) 5, 8

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 24 – 18

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Señal

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-B8519-T273

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos