Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%):
66
Características del cuerpo
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
-
Material de la clavija :
Bajo humo, retardante de llamas, sin halógenos (LSFRZH)
-
Material de la protección de apantallado :
Cobre
-
Material del enchapado de protección de apantallado :
Estaño
-
Color del cable :
Azul claro
-
Tipo de protección de apantallado :
Trenzado
-
Capacidad de la protección de apantallado :
.85
Dimensiones
-
Diámetro del cable externo (mm):
6.5
-
Calibre del cable (AWG):
22
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Alta velocidad
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Otro
-
Material dieléctrico :
Polímero termoplástico