Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de carcasa
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello de goma
-
Interfaz de RF :
SMB
-
Estilo de conector RF :
Conector hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
Sí
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
27
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) (mm):
7.49
Características eléctricas
-
Tipo de protección y supresión EMI y RFI :
Blindaje
-
Impedancia (Ω):
50
Fijación mecánica
-
Tipo de retención :
Retén completo
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Cierre
-
Detención :
Con
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
1
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Características del contacto
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Níquel
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Latón
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
PBT GF
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
Otro
-
Material dieléctrico :
LCP
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme