Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
5
-
Banda de frecuencia (MHz):
2400 – 5000
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<2:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Envolvente
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento del cable (máx.) :
5 mm [ .2 in ]
-
Longitud del cable :
2 m [ 6.56 ft ]
-
Altura de producto :
30 mm [ 1.18 in ]
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
LTE, UMTS, Dual de EE. UU., Tribanda de la UE y WCDMA
-
Entorno de antena :
Exterior
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
225 g [ 7.94 oz ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones