Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de E/S de conexión :
Conjunto de jaulas
-
Sellable :
No
-
Factor de forma :
QSFP-DD
-
Tipo de jaula :
Apilado
-
Tipo de accesorio térmico incluido :
Disipador térmico
Características de la configuración
-
Configuración de la matriz de puertos :
2 x 1
-
Número de contactos en forma de aguja posteriores por columna de puerto :
2
Características eléctricas
-
Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s):
112
Características del cuerpo
-
Tipo de disipador de calor :
Aleta
-
Clase de altura del disipador de calor :
Personalizado
-
Acabado del disipador de calor :
Níquel
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Características de la carcasa
-
Material de la jaula :
Acero inoxidable
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
55 – 85
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Datos de alta velocidad
-
Aplicaciones de conexión de E/S :
QSFP DD
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja/caja
Otro
-
Se incluye tubo de luz :
No
-
Tipo de elemento de contención :
Muelles contra interferencias electromagnéticas (EMI) internos/externos