Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Cubierta de sellado
-
Sellable :
Sí
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Naranja, Negro
-
Material primario del producto :
PA GF
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
-
Cantidad por empaque :
1
Otro
-
Requiere mantenimiento :
No