Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sellable :
No
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento del elemento de retención de PCB :
Estaño sobre níquel
-
Material del cuerpo :
PA6T GF30
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Plata (Ag)
-
Contacto central :
Con
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Estaño (Sn)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
18.3
-
Altura del conector (mm):
10.1
Operación/aplicación
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por reflujo
-
Con protección :
Sí
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete y cartón
Otro
-
Material de recubrimiento de contacto exterior :
Estaño (Sn)
-
Material dieléctrico :
LCP