Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
0 – 18
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento base del cuerpo :
Cobre
-
Material del cuerpo :
Cobre de berilio
-
Acabado de material de cuerpo :
Enchapado
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Oro
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF :
SMP
-
Estilo de conector RF :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características eléctricas
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
A presión
-
Método de captivación de contacto RF :
Mecánico
-
Detención :
Con
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
Otro
-
Material dieléctrico :
LCP
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones