Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Material de relleno :
Aluminio enchapado en plata (Ag/Al)
Características eléctricas
-
Resistencia al petróleo :
Sí
-
Resistividad de volumen (máx.) (Ω.cm):
.012
Características del cuerpo
-
Tipo de empaque :
Sello para contratuercas para aplicaciones contra interferencias electromagnéticas (EMI)
Dimensiones
-
Diámetro interno :
14 mm [ .551 in ]
-
Grosor del producto :
1.8 mm [ .071 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector :
6