Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Material de relleno
Aluminio enchapado en plata (Ag/Al), Grafito enchapado den níquel (Ni/C)
Características eléctricas
-
Resistencia al petróleo
No, Sí
-
Resistividad de volumen (máx.) (Ω.cm)
.008, .012, .05
Características del cuerpo
-
Tipo de empaque
Sello para contratuercas para aplicaciones contra interferencias electromagnéticas (EMI)
Dimensiones
-
Grosor del producto (mm)
1.8, 2.6
-
Grosor del producto (in)
.071, .102
-
Diámetro interno (mm)
14, 17.2, 18.8, 20.4, 22, 25.1, 28.3, 31.5, 34.7, 37.5, 40.9, 44.1, 47.3
-
Diámetro interno (in)
.551, .677, .74, .803, .866, .988, 1.114, 1.24, 1.366, 1.476, 1.61, 1.736, 1.862
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-EMIG-0010