Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Estilo de conexión de panel :
Montaje posterior
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características del contacto
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Azul agua
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
USCAR-2
-
Grado IP :
IPX9K, IP67
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
A
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características de la configuración
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarce (estándar)
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Tipo de cable :
Coaxial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme