Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Ventajas principales:

Conector AMPSEAL 16 con terminales coaxiales

Los conectores AMPSEAL 16 con terminales coaxiales MATE‑AX están diseñados para superar los retos que enfrentan los sistemas de transporte industrial y comercial. A continuación, se explica cómo aportan valor en los siguientes rigurosos sectores:

 

Rendimiento confiable en entornos difíciles

  • Integridad de sellado: cuentan con un grado de protección IP67 e IP69K (con carcasas posteriores) contra polvo y agua, para un rendimiento confiable en condiciones difíciles, húmedas y llenas de polvo.
  • Resistencia a la temperatura: funcionan en un amplio rango de temperaturas, desde -40 °C hasta +105 °C, lo que las hace adecuadas para entornos extremos en aplicaciones industriales y comerciales.
  • Durabilidad ante vibraciones e impactos: están diseñados para tolerar niveles de vibración altos e impactos mecánicos, lo que es crítico para vehículos y maquinarias de servicio pesado.

 

Ensamble y mantenimiento simplificados

  • Sello integrado: reduce la necesidad de tubos termorretráctiles y componentes de adicionales, lo que reduce los costos de material y la complejidad del ensamble.
  • Mecanismos de enganche seguros: cuentan con un dispositivo de sujeción para el aseguramiento de la posición del conector (CPA) y un sujetador primario reforzado (PLR) para mejorar la alineación y evitar desconexiones accidentales.
  • Diseño de fácil manejo: vienen en cuatro opciones de enchavetado codificadas por colores, lo que reduce errores durante el ensamble y agiliza el proceso de instalación.

 

Compatibilidad versátil

  • Opciones de cable: son compatibles con los cables coaxiales RTK031 y RG174, que cumplen con las normas de la industria, para una integración perfecta en los sistemas actuales.
  • Flexibilidad de conexión: para configuraciones múltiples, como de cable a cable, de montaje bulkhead y de cable a PCB o dispositivo.
  • Adaptable a múltiples aplicaciones: funcionan con varios protocolos de comunicación como GMSL 2 o 3, FPD‑LINK II, III o IV, GPS y LTE.

 

Excelente eficiencia operativa

  • Diseño compacto: son de mayor densidad, lo que maximiza el uso del espacio sin comprometer el rendimiento.
  • Menor tiempo de mantenimiento: el diseño simplificado y las características robustas reducen el tiempo de inactividad que las reparaciones y los reemplazos conllevan.

 

Sistema más seguro y confiable

  • Prevención de desalineación: los sistemas de enganche mejoran el acoplamiento del conector, lo que reduce el riesgo de problemas de conectividad.
  • Carcasas resistentes: el termoplástico duradero es resistente al impacto, a los productos químicos y a los factores ambientales, lo que prolonga la vida útil de los conectores.

 

Solución rentable para operaciones a gran escala

  • Ahorro de materiales y tiempo: los sellos integrados y los procesos de ensamble simplificados ayudan a reducir los costos de fabricación y de servicio para los operadores de flotillas y los OEM.
  • Durabilidad: el diseño duradero reduce la frecuencia de los reemplazos, lo que contribuye a reducir el costo de la propiedad.
Conector AMPSEAL 16 con terminal coaxial

Características principales:

Conector AMPSEAL 16 con terminales coaxiales

 

Características Detalles
Rendimiento del sellado:
Con grado de protección IP67 e IP69K (con carcasas posteriores) contra el polvo y el agua en entornos difíciles.
Rango de temperatura
Funciona con eficiencia entre -40 °C y +105 °C, lo que lo hace ideal para condiciones industriales extremas.
Resistencia a la vibración Diseñado para tolerar altos niveles de vibración, lo que cumple con las normas de la industria para aplicaciones de uso industrial.
Resistencia a los impactos Diseñado para resistir impactos mecánicos a la vez que mantiene un rendimiento confiable en condiciones rigurosas.
Sello integrado Elimina la necesidad de tubos termorreráctiles, lo que simplifica el ensamble y reduce los costos del material.
Mecanismos de sujeción Cuenta con un dispositivo de sujeción para el aseguramiento de la posición del conector (CPA) y un sujetador primario reforzado (PLR) para asegurar el posicionamiento de los contactos.
Compatibilidad con cables Opera con cables coaxiales de tipo RTK031 y RG174, lo que proporciona flexibilidad con los cables automotrices estándares.
Opciones de enchavetado Disponible en cuatro opciones de codificación por colores para reducir los errores de ensamble y aumentar la utilidad.
Diseño compacto La alta densidad maximiza el uso eficiente del espacio sin comprometer la confiabilidad.
Tipos de conexión Ofrece configuraciones de cable a cable, de montaje bulkhead y de cable a PCB o dispositivo para un uso versátil.
Durabilidad del material Hecho con termoplástico robusto que brinda resistencia al impacto, a los productos químicos y al desgaste.

¿Por qué elegir los conectores AMPSEAL 16?

Los conectores AMPSEAL 16 son una solución confiable para la integridad de la conectividad en sistemas de transporte industrial y comercial. Su durabilidad, versatilidad y su eficiencia operativa los convierten en una opción ideal para aplicaciones que exigen confiabilidad y rendimiento.

Conoce nuestros conectores AMPSEAL 16. Contacta a nuestro personal para recibir soluciones personalizadas o descarga la ficha técnica para especificaciones detalladas.

Aplicaciones reales:

Conector AMPSEAL 16 con terminales coaxiales

Agricultura

  • Agricultura de precisión: conecta sistemas GPS, unidades de telemetría y sensores para el mapeo de suelo en tiempo real y la automatización de equipos.
  • Segadoras y tractores: posibilita la conectividad para sistemas de cámaras, módulos de control y transferencia de datos entre implementos.

 

Construcción

  • Maquinaria pesada: proporciona una conectividad sólida para radares, LiDAR y cámaras de seguridad en excavadoras, cargadoras y bulldozers.
  • Sistemas de control: hace posible conexiones confiables para unidades de telemetría y diagnóstico a bordo en entornos laborales difíciles.

 

Camiones

  • Telemática de flotillas: conecta dispositivos telemáticos para el seguimiento, diagnóstico y mantenimiento predictivo de vehículos.
  • Sistemas de infoentretenimiento: favorece la transmisión de datos estable para la navegación, la comunicación y el entretenimiento en la cabina.
  • Sistemas de seguridad: interactúa con módulos ADAS y sistemas de cámaras para mejorar la percepción del operador.

 

Autobuses

  • Transporte público: hace posible conexiones seguras para cámaras de vigilancia, sistemas de información al pasajero e infoentretenimiento.
  • Autobuses eléctricos: posibilita la transferencia de datos a alta velocidad para sistemas de manejo de baterías y módulos de comunicación.
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Conector AMPSEAL 16 con terminales coaxiales

P: ¿Cuáles son las ventajas principales de los conectores AMPSEAL 16 en entornos difíciles?
R: Los conectores AMPSEAL 16 están diseñados para condiciones difíciles con un grado de protección IP67 o IP69K contra el polvo y el agua cuando se utilizan con carcasas posteriores. Además, son de un termoplástico robusto y sólido que proporciona resistencia a la vibración, impactos mecánicos y temperaturas extremas que oscilan entre -40 °C y +105 °C.

 

P: ¿Qué tipos de cables son compatibles con los conectores AMPSEAL 16?
R: Los conectores son compatibles con cables coaxiales RTK031 y RG174 estándares de 50 ohm, que, por lo general, se utilizan en aplicaciones automotrices e industriales. Esta compatibilidad simplifica la integración en las arquitecturas coaxiales actuales.

 

P: ¿Cómo simplifican los conectores el ensamble y el mantenimiento?
R: Los conectores AMPSEAL 16 tienen un sello integrado, lo que elimina la necesidad de componentes adicionales como tubos termorretráctiles. Con el dispositivo de sujeción para el aseguramiento de la posición del conector (CPA) y el sujetador primario reforzado (PLR) se posiciona el contacto con seguridad, lo que reduce el riesgo de desalineación y simplifica los procesos de ensamble y mantenimiento.

 

P: ¿Qué configuraciones y opciones de conexión están disponibles?
R: Los conectores AMPSEAL 16 están disponibles en configuraciones de cable a cable, de montaje bulkhead y de cable a PCB o dispositivo. También vienen en cuatro opciones de codificación por colores, que ayudan a reducir los errores de ensamble y dan respuesta a los requisitos de versatilidad de aplicación.

 

P: ¿En qué tipos de aplicaciones de transporte industrial y comercial se utilizan estos conectores?

R: Los conectores AMPSEAL 16 son de amplio uso en:

  • Agricultura: conexión de GPS, unidades de telemetría y sensores agrícolas de precisión.
  • Construcción: establecen conexiones confiables para módulos de control y cámaras de seguridad en maquinaria pesada.
  • Camiones: para telemática, infoentretenimiento y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).
  • Transporte público: alimentan los sistemas de información al pasajero, las cámaras de vigilancia y el manejo de baterías en autobuses.

MÁS PREGUNTAS FRECUENTES

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a cable

  • Sellable 

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra, Carcasa para terminales macho

Características de la configuración

  • Número de posiciones  1, 4

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 60

  • Impedancia (Ω) 50

Características de la señal

  • Rango de la frecuencia de funcionamiento (MHz) 0 – 6000

Características del cuerpo

  • Tipo de salida de cable  De recto a recto, Recto

  • Material del cuerpo  PA GF, PBT GF

  • Ángulo de salida del cable  180°

  • Conector y código de polarización  A

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Plata (Ag)

  • Tipo de contacto  Enchufe, Pin

  • Material de recubrimiento de contacto exterior  Estaño (Sn)

  • Material de recubrimiento de contacto central de conector RF  Plata (Ag)

  • Diámetro de pin de conexión  .4 mm [ .016 in ]

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Retención de la conexión  Con

  • Estilo de conexión de panel  Montaje posterior

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Color de la carcasa  Azul agua

  • Distancia entre pines  5.3 mm [ .21 in ]

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 15.5

  • Altura del conector (mm) 15.94

  • Longitud del producto (mm) 47.4

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  105 °C [ 221 °F ]

  • Tipo de cable  Coaxial

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección 

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal, Señal

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67, IPX9K

  • Compatible con organizaciones o normas  SAE/USCAR-2, USCAR-2

Características del empaquetado

  • Método de empaque  A granel, Bolsa y caja, Caja y tubo

  • Cantidad por empaque  396, 400, 500, 660

Otro

  • Material dieléctrico  PBT

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AI5-ADCH16

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.