Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Terminal de compresión incluido (conductor)
-
Recubrimiento adhesivo :
Sin
-
Método de sellado de cables :
Mastique
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Remache
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío
-
Vida útil :
2 años
-
Estilo de recubrimiento :
Pintura
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Empalme recto
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta de cobre
Dimensiones
-
Tipo de conexión del cable :
Conector de compresión
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
100
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material aislante :
Plástico (XLPE)
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
JCAA A503
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Japón
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Japonés
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 33
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1