Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Construcción de especialidad
Características de la configuración
-
Número de conductores :
7
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Polialqueno extruido reticulado por radiación
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño
-
Color del cable (base) :
Amarillo
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor :
1.46 – 1.51 mm [ .057 – .059 in ]
-
Diámetro externo de cable :
1.96 mm [ .077 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
16
-
Calibre del cable (mm²):
1.31
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 44
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-65 – 120
Otro
-
País de origen del producto :
Reino Unido