Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos :
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de material de pared :
Tubos con recubrimiento previo
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Agua
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
6:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad :
Flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) :
3.94 mm [ .155 in ]
-
Longitud del producto :
152.4 mm [ 6 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
19.05 mm [ .75 in ]
-
Rango de tamaño de tubo :
3.05 – 19.05 mm [ .12 – .75 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
135
-
Flamabilidad :
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 135
-
Temperatura de contracción (°C):
135
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
EE. UU.