Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
M6
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
11.623
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Ninguno
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
8
-
Calibre del cable (mm²):
8.6
-
Calibre del cable (CMA):
16564
-
Diámetro del perno :
6.73 mm [ .265 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
1.75 mm [ .069 in ]
-
Longitud del producto :
42.16 mm [ 1.65 in ]
-
Diámetro interno del barril :
5.33 mm [ .21 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
5.08 mm [ .25 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
4.62 – 5.08 mm [ .182 – .2 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
25
-
Método de empaque :
Caja