Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
5/16, M8
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
35.5
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Ninguno
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
2
-
Calibre del cable (mm²):
35
-
Calibre del cable (CMA):
67872
-
Diámetro del perno :
8.33 mm [ .328 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
2.43 mm [ .096 in ]
-
Longitud del producto :
60.2 mm [ 2.37 in ]
-
Diámetro interno del barril :
10.92 mm [ .43 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
9.65 mm [ .38 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
8.64 – 9.65 mm [ .34 – .38 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
25
-
Método de empaque :
Caja