Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
-
Material primario del producto :
PBT Poliéster no reforzado
Características del contacto
-
Diámetro de pin de conexión :
2.29 mm [ .09 in ]
Fijación mecánica
-
Configuración de montaje en bloque :
2 adelante – 1 atrás
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
1.5 – 2.6
-
Longitud del producto (mm):
30.6
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 120 °C [ -4 – 248 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
5000