Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Categoría de ensamble de cables :
Potencia
-
Tipo de conjunto de cables :
Crown Clip Junior a MULTI-BEAM XLE
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Receptáculo Crown Clip Junior
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Receptáculo MULTI-BEAM XLE
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Número de posiciones :
2
Características del cuerpo
-
Color del cable :
Negro, Rojo
-
Color del conector (extremo A) :
Negro
-
Color del conector (extremo B) :
Negro
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
8.36
-
Calibre del cable (AWG):
8
-
Diámetro externo de cable :
6 mm [ .23 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Otro
-
Longitud del conjunto de cables :
.235 m [ .77 ft ]
-
Configuración de ensamble de cables :
Doble salida