Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Compresión
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 42
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor :
De varios hilos y macizo
-
Material conductor compatible :
Auminio, Cobre
-
Material primario del producto :
Aluminio
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Remache de compresión
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores, Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión :
conector divisor
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
ANSI C119.4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Otro
-
Código de colores del dado :
12 SU O