Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Cubierta – Salida del cable
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Poliamida 6.6 con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros del haz de cables :
6.2 mm [ .244 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 125 °C [ -22 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí