Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Cabezal mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
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
Número de secciones :
2
-
Número de posiciones de señal :
120
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
-
Número de posiciones :
154
-
Número de filas :
4
Características eléctricas
-
Voltaje nominal (máx.) (VDC):
24
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
24
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Grosor de terminal tab (mm):
.6, .63, .8
-
Grosor de terminal tab (in):
.024, .025, .031
-
Ancho de terminal tab (mm):
.63, 1.5, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.025, .059, .11
-
Tamaño de contacto :
.63mm, 1.5 mm, 2.8 mm
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Tipo de contacto :
Lengüeta, Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
20
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Retención de la conexión :
Con
-
Orificios de montaje :
Sin
-
Tipo de retención de la conexión :
Interfaz de bloqueo
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
2.5, 3.5, 5.2
-
Distancia entre pines (in):
.098, .138, .2
Dimensiones
-
Longitud del conector :
155.6 mm [ 6.126 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
3.6 mm [ .142 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Ancho del conector :
70.2 mm [ 2.764 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
15
-
Método de empaque :
Bandeja
Otro
-
Número de interfaz :
284743-1