Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Característica de bloqueo primario :
En el terminal
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
12
-
Cantidad de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
24
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 24
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color primario del producto :
Negro
-
Código del conector :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño del contacto :
1.5 mm, 2.8 mm
-
Ancho de la pestaña de conexión (mm):
1.6, 2.8
-
Ancho de la pestaña de conexión (in):
.063, .11
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
14, 20
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
4.2, 4.65
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.165, .183
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
4 mm [ .157 in ]
-
Longitud del producto :
37.7 mm [ 1.484 in ]
-
Ancho del producto :
21 mm [ .827 in ]
-
Alto del conector :
25.6 mm [ 1.008 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Intervalo de temperatura de operación :
-25 – 105 °C [ -13 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
1000
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
Sí
-
Con capacidad de reparación :
Sí