Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Lengüeta de puesta a tierra
-
Opciones de puesta a tierra :
Terminal de puesta a tierra en panel
-
Tipo de adaptador USB :
A
-
Versión USB :
2.0
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector USB :
USB 2.0, tipo A
Características del cuerpo
-
Acabado de recubrimiento de carcasa :
Brillante
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Estaño
-
Tamaño de conector :
Norma
Características de la configuración
-
Ubicación de conexión a tierra en panel :
Entre puertos
-
Número de puertos :
2
-
Número de posiciones :
8
Fijación mecánica
-
Función de bloqueo :
Con
-
Ubicación de montaje en PCB :
Superior
-
Colocación de conectores en PCB :
Al ras
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto
-
Distancia entre pines (mm):
2, 2.5
-
Distancia entre pines (in):
.098, .078
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
88
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.29 mm [ .09 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro o enchapado en oro sobre paladio y níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
Estándares de la industria
-
Estándar de la industria :
USB 2.0
Condiciones de uso
-
Temperatura del soldadura blanda (máx.) :
260 °C [ 500 °F ]
-
Ciclos de acoplamiento (máx.) :
1500
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme