Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de tapa del conector :
Juego de piezas de cubierta de protección contra la tensión
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características de la carcasa
-
Compatible con la forma del conector :
Rectangular
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector :
Conector macho
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón
-
Cantidad por empaque :
500