Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Poliolefina reticulada
-
Recubrimiento adhesivo :
Sí
-
Rango de contracción del capuchón para cable de alimentación :
> 2:1
-
Diseño de componentes :
Termocontraíble
-
Estilo de recubrimiento :
Espiral
Características eléctricas
-
Clase de voltaje de capuchón para cable de alimentación (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Color :
Negro
Dimensiones
-
Diámetro interno expandido (mín.) de capuchón para cable de alimentación (mm):
21.5
-
Diámetro interno encogido (máx.) del capuchón del cable de alimentación (mm):
7
-
Longitud total contraída (mm):
60
-
Grosor de la pared (máx.) (cuerpo) (mm):
3.2
-
Longitud total contraída (mín.) (mm):
55
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Sí
-
Resistencia química :
Aceite de transformador VDE 0370
-
Flamabilidad :
Sin retardador de fuego
Operación/aplicación
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto mecánico
-
baja emisión de humos :
Sí
-
Emisión no tóxica y no corrosiva :
Sí
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
Características de la impresora/etiqueta
-
Estilo de impresión :
Norma
Estándares de la industria
-
Normas :
IEC 62329-3, HD631.2
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de capuchón para cable de alimentación :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA
Otro
-
Otros colores disponibles :
No