Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Resistencia de CC (nominal) (mΩ):
1.6
Características del cuerpo
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Estaño
-
Material primario del producto :
Cobre
Dimensiones
-
Longitud del producto :
50 m [ 164.04 ft ]
-
Peso (nominal) (kg/km):
207
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
-
Método de empaque :
Carrete
Otro
-
Cobertura de trenza (%):
90