Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 29.9212 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Enchapado en oro
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
.025 µm [ .98425 µin ]
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
El producto se conecta a :
PCB
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
30000
-
Método de empaque :
Carrete
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Acción/pin de fijación compatible
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
2.36 – 3.18 mm [ .093 – .125 in ]
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
2000
-
Resistencia de contacto (mΩ):
8
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme