Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
General Purpose Power Relay
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Disposición de contactos :
2 forma C, de doble polo y doble tiro
-
Número de polos de contacto :
2
Características eléctricas
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
40
-
Voltaje de entrada (VAC):
0 – 12
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW):
4000
-
Resistencia de bobina (Ω):
9.1
-
Voltaje nominal de bobina (VAC):
12
-
Corriente nominal de contacto (A):
30
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
500 mA a 12 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
600
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
277
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
4000
-
Voltaje nominal de salida (relevadores de CA) (Vrms):
0 – 277
-
Corriente continua límite de contacto (A):
40
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
40
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (V):
4000
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
1000
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
1500
-
Potencia nominal de la bobina (W):
4
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1500
-
Corriente de bobina (A):
.333
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
86 g [ 3.034 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Protector contra polvo de plástico
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de cadmio (AgCdO)
-
Material de recubrimiento de contacto :
Plata y óxido de cadmio (AgCdO)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Terminales
-
Configuración de terminal :
Terminales de conexión rápida
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Brida con ranuras de montaje
Dimensiones
-
Altura de producto :
26.42 mm [ 1.04 in ]
-
Longitud del producto :
68.58 mm [ 2.7 in ]
-
Ancho de producto :
34.54 mm [ 1.36 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
8 mm [ .315 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
8 mm [ .315 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTI
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Tipo de corriente de salida :
CA
-
Conmutación de salida :
Aleatorio
-
Sistema de accionamiento :
CA
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y bandeja, Haz
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
30 – 50
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
30 – 40
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
70 – 85
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
25 – 30
-
Tipo de aislamiento dieléctrico Inicial entre bobina y contacto (V):
0 – 4000
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
50 – 60