Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Disposición de contactos | Tipo de corriente | Voltaje nominal de bobina | Voltaje nominal de bobina | Tipo de conexión de terminal de red | Tipo de conexión de terminal de bobina | Tipo de montaje del producto | Tipo de alojamiento | Temperatura ambiente (máx.) | Clase de altura (mecánica) | Conformidad con la directiva RoHS de la UE |
---|
| 8-1393211-2 | 3D PDF | 2 tipo C, DPDT-CO | CA | 240 VAC | - | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 65 °C | 30 – 40 mm | - |
| 1423008-8 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CA | 120 VAC | - | Terminales de tornillo | Terminales de tornillo | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 1-2071223-4 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CA | 240 VAC | - | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Soldadura automática resistente al flujo | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 5-1393211-3 | 3D PDF | 2 tipo C, DPDT-CO | CC | - | 12 VDC | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 85 °C | 25 – 30 mm | - |
| 1-1393212-7 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CC | - | 24 VDC | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Soldadura automática resistente al flujo | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 3-1393211-9 | 3D PDF | 2 tipo C, DPDT-CO | CA | 12 VAC | - | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 3-1423008-7 | 3D PDF | 2 tipo C, DPDT-CO | CA | 240 VAC | - | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 1393212-8 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CC | - | 12 VDC | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 5-1393211-4 | 3D PDF | 2 tipo C, DPDT-CO | CC | - | 24 VDC | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 85 °C | 25 – 30 mm | - |
| 1-1393212-4 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CC | - | 12 VDC | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Soldadura automática resistente al flujo | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 1-1393212-3 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CC | - | 110 VDC | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Soldadura automática resistente al flujo | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 1-1423008-8 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CC | - | 24 VDC | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 1-1393212-1 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CC | - | 48 VDC | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 4-1393211-0 | 3D PDF | 2 tipo C, DPDT-CO | CA | 120 VAC | - | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 4-1393211-8 | 3D PDF | 2 tipo C, DPDT-CO | CA | 120 VAC | - | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 1-1423008-2 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CA | 240 VAC | - | Terminales de tornillo | Terminales de tornillo | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 1-1423008-0 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CC | - | 12 VDC | Terminales de tornillo | Terminales de tornillo | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 85 °C | 25 – 30 mm | - |
| 1393212-6 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CA | 277 VAC | - | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Soldadura automática resistente al flujo | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 1393212-2 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CA | 120 VAC | - | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Soldadura automática resistente al flujo | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 1423967-1 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CC | - | 24 VDC | Terminales de tornillo | Terminales de tornillo | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 85 °C | 25 – 30 mm | - |
| 1393212-1 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CA | 12 VAC | - | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Soldadura automática resistente al flujo | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 9-1393211-8 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CA | 24 VAC | - | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 65 °C | 30 – 40 mm | - |
| 8-1393211-3 | 3D PDF | 2 tipo C, DPDT-CO | CA | 12 VAC | - | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Soldadura automática resistente al flujo | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 1-1393212-0 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CC | - | 24 VDC | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 2-1423008-2 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CC | - | 12 VDC | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 85 °C | 25 – 30 mm | - |
| 8-1393211-9 | 3D PDF | 2 tipo C, DPDT-CO | CC | - | 12 VDC | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 1393212-5 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CA | 240 VAC | - | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Soldadura automática resistente al flujo | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 6-1393211-5 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CC | - | 12 VDC | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Protegido contra el polvo | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 1393212-4 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CA | 24 VAC | - | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Soldadura automática resistente al flujo | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 3-1423008-3 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CA | 240 VAC | - | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 3-1423008-5 | 3D PDF | 2 tipo C, DPDT-CO | CC | - | 12 VDC | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 85 °C | 25 – 30 mm | - |
| 3-1423008-6 | 3D PDF | 2 tipo C, DPDT-CO | CC | - | 24 VDC | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 85 °C | 25 – 30 mm | - |
| 6-1393211-9 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CC | - | 12 VDC | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 85 °C | 25 – 30 mm | - |
| 5-1393211-2 | 3D PDF | 2 tipo C, DPDT-CO | CC | - | 110 VDC | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 85 °C | 25 – 30 mm | - |
| 4-1393211-3 | 3D PDF | 2 tipo C, DPDT-CO | CA | 24 VAC | - | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 4-1393211-6 | 3D PDF | 2 tipo C, DPDT-CO | CA | 277 VAC | - | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 3-1393211-8 | 3D PDF | 2 tipo C, DPDT-CO | CA | 120 VAC | - | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Protegido contra el polvo | 65 °C | 30 – 40 mm | - |
| 5-1393211-6 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CA | 240 VAC | - | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Protegido contra el polvo | 65 °C | 30 – 40 mm | - |
| 4-1393211-4 | 3D PDF | 2 tipo C, DPDT-CO | CA | 240 VAC | - | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 6-1393211-2 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CA | 240 VAC | - | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 6-1393211-6 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CC | - | 24 VDC | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Protegido contra el polvo | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 5-1393211-7 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CA | 120 VAC | - | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 8-1393211-0 | 3D PDF | 2 tipo C, DPDT-CO | CA | 120 VAC | - | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 65 °C | 30 – 40 mm | - |
| 8-1393211-1 | 3D PDF | 2 tipo C, DPDT-CO | CA | 24 VAC | - | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 65 °C | 30 – 40 mm | - |
| 8-1393211-4 | 3D PDF | 2 tipo C, DPDT-CO | CA | 120 VAC | - | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Soldadura automática resistente al flujo | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 9-1393211-3 | 3D PDF | 2 tipo C, DPDT-CO | CC | - | 12 VDC | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Soldadura automática resistente al flujo | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 6-1393211-0 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CA | 24 VAC | - | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 6-1393211-3 | 3D PDF | 2 tipo A, DPST-NO | CA | 277 VAC | - | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Protegido contra el polvo | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 8-1393211-8 | 3D PDF | 2 tipo C, DPDT-CO | CC | - | 110 VDC | Pins de soldadura | Pins de soldadura | montable a placa | Soldadura automática resistente al flujo y lavable | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 8-1393211-6 | 3D PDF | 2 tipo C, DPDT-CO | CA | 24 VAC | - | Terminales de conexión rápida | Terminales de conexión rápida | Montaje en panel | Soldadura automática resistente al flujo | 65 °C | 25 – 30 mm | - |