Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Acero
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
2.76 mm [ .108 in ]
Características del contacto
-
Opciones de contacto :
Pedir por separado
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
2.2
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Estaño
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tamaño de carcasa de conector :
3
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
25
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Inserto roscado, UNC de 4-40
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme