Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
-
Método de empaque :
Encapsulado
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
42.85
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
11.1 mm [ .438 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme